Válvula de recuperación de calor, CTR 20

027H7244

Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 20, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 3.678 Kilogram
Peso neto 3.284 Kilogram
Volumen 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión soldar [in] 1 1/8 in
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de recuperación de calor
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación CE
EAC
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -32 °F
Nombre de producto Válvula de regulación eléctrica
Norma de conexión EN10220
OPD máx. [bar] 3 bar
OPD máx. [psig] 43 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Rango de ajuste de presión dif. [bar] 3 bar
Rango de ajuste de presión dif. [psi] 43 psi
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R744
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 25 mm
Tamaño de soldadura de conexión [in] 1 in
Tipo CTR 20
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Kv [m³/h] 20 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality