Válvula motorizada, ICMTS 20A, Acero

027H1085

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.00, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

Detalles del producto

Peso bruto 2.445 Kilogram
Peso neto 2.305 Kilogram
Volumen 3.467 Liter
EAN 5702428237215

 

Accesorios de productos Accesorios ICAD
Accesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKC 326A
Descripción del producto Válvula de expansión motorizada, alta pres.
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Directo
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Expansion valves
Homologación CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Válvula motorizada
Nombre del programa de piezas ICMTS
Norma de conexión EN 10220
Opción de funcionamiento manual Mediante ajuste ICAD
Mediante herramienta multiusos
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Refrigerante(s) R744
Reparable Repuestos ICMTS
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 25 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 25 mm
Tiempo de apertura/cierre [s] 3 s
Tipo ICMTS 20A
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.7 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.6 m³/h
Área de aplicación Sistemas transcríticos con CO2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality