Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027H1040 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula motorizada, ICM 20-A, Acero
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula motorizada, ICM 20-A, Acero
027H1040
Tamaño de conexión de salida [mm]: 20, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 0.6
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|