Válvula de flotador, SV 6

027B2026

Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120

Detalles del producto

Peso bruto 25.75 Kilogram
Peso neto 24.5 Kilogram
Volumen 69.3 Liter
EAN 5702422148159

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 29.9 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 8.5 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 38.3 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 10.89 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 28.1 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 7.99 TR
Capacidad nominal R717 [kW] 186 kW
Capacidad nominal R717 [TR] 52.9 TR
Categoría II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condiciones cap. nominal [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de flotador
Differential pressure max[bar] 19 bar
Differential pressure max[psi] 276 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Liquid level regulating valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
N.° de expediente SCIP d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
Nombre de producto Válvula de flotador
Nombre del producto en el expediente SCIP SV
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo SV 6
Tipo de conexión de línea piloto Welding
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.43 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality