Válvula de flotador, SV 1

027B2021

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 65

Detalles del producto

Peso bruto 10.074 Kilogram
Peso neto 6.65 Kilogram
Volumen 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 3.9 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 1.11 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 4.7 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 1.34 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 3.7 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 1.05 TR
Capacidad nominal R717 [kW] 25 kW
Capacidad nominal R717 [TR] 7.1 TR
Categoría I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condiciones cap. nominal [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de flotador
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Liquid level regulating valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 149 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Low temperature, steel
Material del cuerpo Acero de baja temperatura
N.° de expediente SCIP 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Nombre de producto Válvula de flotador
Nombre del producto en el expediente SCIP SV
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [mm] 25.7 mm
Tipo SV 1
Tipo de conexión de línea piloto Welding
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.07 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.06 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality