Filtro secador, núcleo, DCR

023U4381

Tipo: DC, Junta incluida: Sí

Detalles del producto

Peso bruto 0.712 Kilogram
Peso neto 0.709 Kilogram
Volumen 2.11 Liter
EAN 5702428004893

 

Activated alumina [%] 20 %
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Capacidad ácido [g] 9.09 g
Capacidad ácido [oz] 0.321 oz
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Core type Solid core
Designación de tipo 48-DC
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Filter driers
Junta incluida
Marca ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 80 %
Nombre de producto Filtro secador, núcleo
Nombre del programa de piezas DCR
Piezas incluídas 1 x junta (023U0743)
2 × juntas de fieltro (633L5312)
Refrigerante(s) R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superficie de núcleo sólido [cm2] 612 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 95 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño núcleo 48 cu.in.
Tipo DC
UK RoHS compliance Out of scope
Volumen núcleo sólido [cm3] 727 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 44 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality