Intercambiador de calor de microcanal, MCHE D2000-C, Paquete industrial

021U0265

Capacidad nominal R410A [kW]: 60.30, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Detalles del producto

Peso bruto 29.767 Kilogram
Peso neto 26.258 Kilogram
Volumen 222.203 Liter
EAN 5702424291624

 

Accesorios de productos No
Altura de la bobina [in] 41.67 in
Altura de la bobina [mm] 1058.3 mm
Cantidad por formato de embalaje 23 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW] 60.3 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 17.15 TR
Categoría III
China RoHS compliance Yes
Condiciones cap. nominal [IMP] Velocidad de aire=492 ft/min
Temp. ambiente=95 °F
Delta t=21,6 °F
Subenfriamiento=9 °F
Condiciones cap. nominal [SI] Velocidad de aire 2,5 m/s
Temp. ambiente=35 °C
Delta t=12 °C
Subenfriamiento=5 °C
Contain batteries No
Designación de tipo D2000-C
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
PED
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Longitud de la bobina [in] 78.74 in
Longitud de la bobina [mm] 2000 mm
Material de barra de montaje Aluminio
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de producto Intercambiador de calor de microcanal
Nombre del archivo de aprobación SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Número de pieza DF0321
Número de tubos [uds] 102
Paso de aleta [mm] 1.1 mm
Presión de diseño [MPa] 4.5 MPa
Presión de diseño [psig] 653 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 653 psig
Producto igual 021U0264
Profundidad de la bobina [in] 1 in
Profundidad de la bobina [mm] 25.4 mm
Refrigerante(s) R410A
R1234yf
R134a
R290
R32
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R452B
R454B
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño entrada [in] 1 in
Tamaño entrada [mm] 25.4 mm
Tamaño salida [in] 7/8 in
Tamaño salida [mm] 22.2 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.] 72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.] -40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.] 162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.] -40 °F
Tipo MCHE D2000-C
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Volumen interno [cm3] 5440 cm³
Volumen interno [in3] 332 in³
Área de aplicación Enfriadora

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality