Válvula de retención, NRVA

020-2026

Utilizado para el producto: NRVA 65, Descripción del producto: Cuerpo de válvula de retención, Más información: SIN BRIDA

Detalles del producto

Peso bruto 4.892 Kilogram
Peso neto 4.234 Kilogram
Volumen 12.921 Liter
EAN 5702422034230

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Descripción del producto Cuerpo de válvula de retención
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Check valves
Homologación CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 284 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Más información SIN BRIDA
N.° de expediente SCIP b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
Nombre de producto Válvula de retención
Nombre del producto en el expediente SCIP NRVA
Observaciones SIN BRIDA
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo NRVA
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto NRVA 65
Valor Cv [gal/min] 87 gal/min
Valor Kv [m³/h] 75 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality