Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
020-1032 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de retención, NRVH 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Válvula de retención, NRVH 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46 Válvula de retención, NRVH 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/352646/ID325230034267-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![Válvula de retención, NRVH 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46 Válvula de retención, NRVH 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/352646/ID325230034267-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
Válvula de retención, NRVH 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46
020-1032
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 22, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22.00, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|