Accesorios de bobina solenoide, Bolsa de accesorios, Caja terminal con LED verde

018Z0089

Further information: With Green LED

Detalles del producto

Peso bruto 0.054 Kilogram
Peso neto 0.051 Kilogram
Volumen 0.095 Liter
EAN 5702428053051

 

Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo Caja terminal con LED verde
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grupo de productos Solenoid coil accessories
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
Más información With Green LED
Nombre de producto Terminal box
Supply voltage [V] DC [max] 220 V
Supply voltage [V] DC [min] 48 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 250 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 24 V
Tipo Accessory Bag
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto Bobinas IP67

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality