BB024DS

018F7928

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.286 Kilogram
Peso neto 0.275 Kilogram
Volumen 0.251 Liter
EAN 5702423195930

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Actuator size [mm] 13.5 mm
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado Clase H, según norma IEC 85
Color Blue
Color Azul
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] c.c. 16 W
Contain batteries No
Descripción del producto Magnetic coils
Description Coil BB024DS 24V DC
Designación de tipo BB024DS
Diseño estándar de bobina VDE 0580
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] CC
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Accessories
Homologación Estándar
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Rango de temperatura ambiente [°C] 50 °C
Rango temp. ambiente [°F] 122 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo Magnetic coil

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality