Conector de visor, SGRN, 1/2in, NPT

014-0006

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Indicador de humedad: Indicador N, Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión: 1/2in

Detalles del producto

Peso bruto 0.074 Kilogram
Peso neto 0.06 Kilogram
Volumen 0.086 Liter
EAN 5702422108559

 

Accesorios de productos No
Amarillo: con. humedad mín. a 25°C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Cantidad por formato de embalaje 19 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
esfera flotante [pc] 3 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación UL
Indicador de humedad Indicador N
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Conector de visor
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño de conexión 1/2in
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tipo SGRN
Tipo de conexión NPT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: con. humedad máx. a 25°C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality