NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, actuador digital para AB-QM DN 200-250

Detalles del producto

Peso bruto 8.833 Kilogram
Peso neto 6.3 Kilogram
Volumen 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

Cable incluido No
Característica de control Lineal / Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 80 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 200-250
Contain batteries No
Description NovoCon XL, actuador digital para AB-QM DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Gear actuators
N.° de expediente SCIP 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
Nombre del producto en el expediente SCIP NovoCon XL
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo NovoCon XL
Tipo de señal de control 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality