PFM 1000, 10.00 bar

003Z8260

PFM 1000, 10 bar, instrumento de medición para equilibrar sistemas de refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria.

Detalles del producto

Peso bruto 2.554 Kilogram
Peso neto 2.5 Kilogram
Volumen 11.52 Liter
EAN 5702428581141

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP65
Description PFM 1000, 10 bar, instrumento de medición para equilibrar sistemas de refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria.
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de productos Manual balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
Nombre del producto en el expediente SCIP 003Z8260
Presión [bar] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -5 °C
Tipo PFM 1000
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality