MTCV, Versión: A, DN 15

003Z4515

MTCV DN 15, Versión A, válvula de circulación termostática multifuncional

Detalles del producto

Peso bruto 0.57 Kilogram
Peso neto 0.56 Kilogram
Volumen 0.554 Liter
EAN 5710104092102

 

Ajuste de fábrica [°C] 50 °C
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 10
Description MTCV DN 15, Versión A, válvula de circulación termostática multifuncional
EU RoHS compliance Out of scope
Función de desinfección No
Grupo de productos Hot water balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo de la válvula Rg5
N.° de expediente SCIP 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
Nombre del producto en el expediente SCIP MTCV Version A
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 100 KPa
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Tipo MTCV
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 1.5 m³/h
Versión A

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality