RA-HC, DN 15, Con tomas de prueba, Rosca interna

003Z3931

RA-HC DN 15, rosca externa con tomas de prueba, válvula de control

Detalles del producto

Peso bruto 0.435 Kilogram
Peso neto 0.435 Kilogram
Volumen 0.559 Liter
EAN 5702420125947

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description RA-HC DN 15, rosca externa con tomas de prueba, válvula de control
Grupo de productos Other valves
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 1.8 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo RA-HC
Tipos de conexión Rosca interna
Tomas de prueba Con tomas de prueba
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 2.8 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality