VFH2-WG, DN 350, Válvula de mariposa manual, Reductor, PN 16

003Z2412

VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Detalles del producto

Peso bruto 45.19 Kilogram
Peso neto 45.19 Kilogram
Volumen 225.8 Liter
EAN 5710104522098

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Grupo de productos Butterfly valves
Indicador de posición
Material del cuerpo de la válvula Hierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvula Nylon coated
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
N.° de expediente SCIP f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Nombre del producto en el expediente SCIP VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Par de accionamiento [N·m] 600 N-m
Presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 350
Tasa de fugas [% kVS] Tasa de fugas A
Temperatura del medio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFH2-WG
Tipo de funcionamiento Reductor
Tipo de válvula Válvula de mariposa manual
Tipos de conexión Disco
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 10212 m³/h
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality