VFH2-WAO, DN 350, Válvula de mariposa motorizada, Actuador, ON/OFF, PN 16

003Z2388

VFH2 -WAO DN 350, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Detalles del producto

Peso bruto 59.26 Kilogram
Peso neto 44.19 Kilogram
Volumen 104 Liter
EAN 5710104521855

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 90 W
Contain batteries No
Description VFH2 -WAO DN 350, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Funcionamiento manual
Grado de protección IP67
Grupo de productos Butterfly valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de posición
Material del cuerpo de la válvula Hierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvula Nylon coated
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
N.° de expediente SCIP eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
Nombre del producto en el expediente SCIP Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Par de accionamiento [N·m] 600 N-m
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 350
Tasa de fugas [% kVS] Tasa de fugas A
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 220 V
Tipo VFH2-WAO
Tipo de funcionamiento Actuador
Tipo de señal de control ON/OFF
Tipo de válvula Válvula de mariposa motorizada
Tipos de conexión Disco
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 10212 m³/h
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality