Accesorios de válvulas de agua, TUBO CAPILAR 3/4 NPT

003N0056

TUBO CAPILAR 3/4 NPT, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 120

Detalles del producto

Peso bruto 0.109 Kilogram
Peso neto 0.072 Kilogram
Volumen 0.044 Liter
EAN 5702423011582

 

Cantidad por formato de embalaje 120 Uds.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo Prensaestopas del tubo capilar
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Water valves accessories
Nombre de producto Prensaestopas del tubo capilar
Sujección tubo capilar estándar ANSI/ASME B1.20.1
Sujección tubo capilar Int/Ext Externo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in] 3/4
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 18 x 210 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Tipo Accessory
Tipo de prensaestopas de tubo capilar NPT
Utilizado para el producto AVTA
AVTB

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality