AHQM, PN 16, DN 65, Caudal [m3/h]: 4 - 20, Brida, Tipo de montaje: Libre

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 36 Kilogram
Peso neto 36 Kilogram
Volumen 62.4 Liter
EAN 5710104028767

 

Aplicación District heating
Carrera [mm] 15 mm
Caudal [m3/h] 20 m³/h
Caudal [m3/h] [Min] 4 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 20 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Control del caudal
Controlador de presión No
Description AHQM PN16 65/50/0,3 brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 65 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitación 0.6
Función Controlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: P No
Función VSP: Q No
Función VSP: T No
Grupo de productos Pressure flow controllers
Limitación del caudal
Material de sellado, CV Metálico
Material de sellado, DP EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4305
Material del cono de la válvula, CV DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material del cono de la válvula, DP Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4305
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del diafragma del actuador EPDM
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Posición del vástago Normalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] 0.3 bar
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 4 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 65
Tasa de fugas [% kVS] 0.05
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AHQM
Tipo de ajuste None
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 50 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality