Product View (Switch) |
|
GLBL |
|
Categoría de productos |
NXC |
NXC Frequency Converter |
|
Intensidad |
0750 |
750 Amp |
|
Tensión de red |
6- |
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) |
|
Tensión de red |
G |
Panel gráfico |
|
Carcasa |
5 |
IP54/NEMA12 |
|
Niveles de emisiones EMC |
L |
IEC61800-3,2.o entorno |
|
Chopper de frenado |
0 |
Sin freno |
|
Modificación eléctrica |
R |
AFE |
|
Modificación mecánica |
S |
Convert refrig por aire estánd |
|
Modificación de tarjeta |
G- |
FiberConnect+PCB barnizada |
|
Ranura opcional A |
AN |
(AN)6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V |
|
Ranura opcional B |
B5 |
(B5)3RO(NO) |
|
Ranura opcional C |
B9 |
1RO(NO),5 uds. de 41-240VCA |
|
Ranura opcional D |
00 |
Sin opción |
|
Ranura opcional E |
E9 |
Ethernet de 2 puertos |
|
Dispositivo de entrada +Ixx |
+ILS |
Interruptor de carga |
|
Magnetotérmico +ICB para AFE |
+ICB |
Disyuntor |
|
Contactor de entrada +ICO |
NONE |
NINGUNO |
|
Operador d motor +AMO para IBC |
+AMO |
Operador de motor |
|
Inductancia de modo común +OCx |
NONE |
NINGUNO |
|
Filtros de salida +Oxx |
+ODU |
Filtros de salida dU/dt |
|
Conexión de CC +MDC |
NONE |
NINGUNO |
|
Parada de emergencia +PEx |
+PES |
Parada de emergencia C0 |
|
Relé del termistor +PTR |
NONE |
NINGUNO |
|
+PAP ARC_protection |
NONE |
NINGUNO |
|
Sensor fallo aislamiento +PIF |
NONE |
NINGUNO |
|
Control ventilador motor +AMF |
NONE |
NINGUNO |
|
+AAC Aux. Contacto (para Ixx) |
NONE |
NINGUNO |
|
Alimentaci calentad motor +AMH |
NONE |
NINGUNO |
|
Control de freno mecánico +AMB |
NONE |
NINGUNO |
|
Calentador del armario +ACH |
NONE |
NINGUNO |
|
Luz del armario +ACL |
+ACL |
Luz de armario |
|
Relé de control +ACR |
NONE |
NINGUNO |
|
Aislamient señal analógic +AAI |
NONE |
NINGUNO |
|
Transformador auxiliar +Atx |
+AT3 |
Aux. Transformador(2500VA) |
|
Power Supply +ADC 24V CC 2,5A |
+ADC |
Fuente de alimentac 24VCC 2,5A |
|
Enchufe +ACS 230 V CA |
+ACS |
Enchufe CA de 230 V CA (+ACS) |
|
Contacto aux. +AAA (para +ATx) |
NONE |
NINGUNO |
|
Luz piloto +DLV (CV ON) |
+DLV |
Luz indicadora (CV ON) |
|
Luz piloto +DLD (D01) |
+DLD |
Luz indicadora (DO1) |
|
Luz piloto +DLF (FLT) |
+DLF |
Luz indicadora (FLT) |
|
Luz piloto +DLR (RUN) |
+DLR |
Luz indicadora (RUN) |
|
Potenciómetro +DAR (REF) |
+DAR |
Potenciómetro (REF) |
|
+DCO 0-1-ARRANQUE (MC oper.) |
+DCO |
0-1-ARRANQUE,funcionamiento IM |
|
Conmutador +DRO local/remoto |
+DRO |
Interruptor local/remoto |
|
Pulsador de reset +DRP |
NONE |
NINGUNO |
|
Contador analógico +DAM (AO1) |
NONE |
NINGUNO |
|
Corr. medidor A analógico +DCM |
NONE |
NINGUNO |
|
+DVM analógico V-meter sel.sw |
NONE |
NINGUNO |
|
Terminales externos +TIx |
+TIO |
Terminales externos (35) |
|
+TUP Ctrl. Terminales en V |
+TUP |
Ctrl. Terminales en V |
|
Versión para Norteamérica |
NONE |
NINGUNO |
|
+Prueba aceptación fábrica FAT |
NONE |
NINGUNO |
|
+WCS Engineer to order option |
NONE |
NONE |
|
+MAR Versión marina |
NONE |
NINGUNO |
|
+Gxx Armario vacío 1 |
NONE |
NINGUNO |
|
+Gxx Armario vacío 2 |
NONE |
NINGUNO |
|
Base del armario +GPx |
+GPL |
Base de armario de 100 mm |
|
Cable de entrada +CIT |
NONE |
NINGUNO |
|
Cable de salida +COT |
NONE |
NINGUNO |
|
+SWP Embalaje marítimo |
NONE |
NINGUNO |
|
Marca |
+BM26 |
Vacon Gris oscuro |
|
Nivel de documentación |
+DPAP |
Manuales impresos |
|
Garantía |
+WT01 |
Garantía de 12/18 meses (+WT01 |
|
Idioma del manual |
+DDLES |
Idioma español Manuales |
|
Firmware |
+FNP02 |
Software del sistema NXP |
|
Paquete de idioma |
+FL00 |
Sin paquete de idiomas |
|
Aplicación |
+A0000 |
Sin aplicación especial |
|
Frecuencia de alimentación |
+LS50 |
Ajustes predeterminados 50 Hz |
|
Aprobación de UL |
+GNUL |
Sin aprobación de UL |
|
Aprobación ATEX |
+GACE |
Aprobación CE |
|
Aprobación marina |
NONE |
NINGUNO |
|
Aprobación de C-Tick |
+GNCT |
Sin aprobación de C-Tick |
|
Aprobación EAC |
+GAEA |
Aprobación EAC |
|
Aprobación ucraniana |
+GAUA |
Aprobación ucraniana |
|
Tamaño Chasis |
AF12 |
2XChasis 10 extremo delant AFE |
|
Prefix VXSNXCVB |
|
7DC- |
|
Código de inventario, parte 1 |
|
7DC-075065-119F2E |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7DC-075065 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000148596 |
|
Catálogo Producto |
NO_VIEW |
Vista no disponible |
|
Salescode part 1 |
|
NXC07506-G5 |
|
Salescode part 2 |
|
L0RSG-ANB5B900E9+ODU+PES+ACL |
|
Salescode part 3 |
|
+AT3+ACS+DLV+DLD+DLF+DLR+DAR |
|
Salescode part 4 |
|
+TIO+GPL+DDLES |
|
Peso neto calculado [kg] |
|
1579 |
|
Calculated Net Weight |
|
1420 |
|
Peso bruto calculado [kg] |
|
1842 |
|
Help Counter |
|
14 |
|
Help Counter |
|
4 |
|
Motor Power Low Overload [kW] |
|
710 |
|
Motor Power High Overload [kW] |
|
630 |
|
Width (mm) |
|
2406 |
|
Height (mm) |
|
2505 |
|
Depth (mm) |
|
605 |
|
Intensidad nominal (NO) [A] |
|
750 |
|
Intensidad nominal (HO) [A] |
|
650 |
|
Planta desde línea de pedidos |
|
D801 |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Código de modelo 01 |
|
NXC07506-G5 |
|
Código de modelo 02 |
|
L0RSG-ANB5B900E9+ODU+PES+ACL |
|
Código de modelo 03 |
|
+AT3+ACS+DLV+DLD+DLF+DLR+DAR |
|
Código de modelo 04 |
|
+TIO+GPL+DDLES |
|