Válvulas termostáticas - AVTA

Se muestra(n) 29 producto(s)

003N0032

Válvula de agua termostática, AVTA 25, G, 1

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal

003N0041

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal

003N0043

Válvula de agua termostática, AVTA 20, G, 3/4

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0045

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0047

Válvula de agua termostática, AVTA 25, G, 1

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0107

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Adsorción

003N0108

Válvula de agua termostática, AVTA 20, G, 3/4

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Adsorción

003N0109

Válvula de agua termostática, AVTA 25, G, 1

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Adsorción

003N0299

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N1144

Válvula de agua termostática, AVTA 10, G, 3/8

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Adsorción

Ver: