Mostrar más
EV224B

Se muestra(n) 5 producto(s)

032U8360

Válvula solenoide, EV224B, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U8361

Válvula solenoide, EV224B, Función: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U8362

Válvula solenoide, EV224B, Función: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U8364

Válvula solenoide, EV224B, Función: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U8365

Válvula solenoide, EV224B, Función: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Ver: