Show more
ORV

Shows 10 product(s)

148H3399

Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3400

Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3401

Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3402

Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3403

Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3404

Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3405

Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3407

Válvula de regulación de temperatura, ORV 50, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50, Valor Kv [m³/h]: 36, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3408

Válvula de regulación de temperatura, ORV 50, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50, Valor Kv [m³/h]: 36, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

148H3411

Válvula de regulación de temperatura, ORV 80, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80, Valor Kv [m³/h]: 75, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

View: