Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
BI is a solenoid coil with ATEX / IECEx approval, applicable for zone 1 Ex environments. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Bobina para solenoide, BI230C, Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BI024D, Cable, Multipack
Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BI110C, Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BI024D, Cable, Multipack
Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP67