Bobina para solenoide, BI024D, Cable, Multipack

018Z8596

Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP67

Detalles del producto

Peso bruto 1.176 Kilogram
Peso neto 1.095 Kilogram
Volumen 2.056 Liter
EAN 5702424618568

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cable 196 in
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Clasificación de carcasa Nema (~) 6
Color Negro
Comentarios conex. eléctricas Con. a tierra cableado >4mm2
Conector eléctrico 3 núcleo del cable
Conex. bobina Cable
Conex. elect. Cable
Conexión a tierra Terminal ext.
Green/yellow wire
Consumo de energía [W] c.c. 12 W
Contain batteries No
Designación de tipo BI024D
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fijación de bobina Tornillo de dedos
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Solenoid valves
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Longitud del cable [m] 5 m
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del programa de piezas AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Piezas incluídas Kit de sellado IP67
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Superficie del conductor [mm2] 3 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Texto ventas ATEX -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Tipo BI024D

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality