Se muestra(n) 3 producto(s)

061L2016

Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF-01AJ504F1

Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

061L2038

Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF-01AB503B1

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

061L2092

Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF-01AB500A1

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54