STF-01AB503B1

061L2038

Ta izdelek ni več v prodaji.

Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP54

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.142 Kilogram
Neto masa 0.13 Kilogram
Volume 0.152 Liter
EAN 5702428272902

 

Dolžina kabla [m] 1.2 m
Dolžina kabla [palcev] 47.2 in
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka 4-way reversing valve coil
Količina v pakiranju 100 kos
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Nosilec tuljave, priporočen navor [Nm] [Maks] 1.96 nm
Nosilec tuljave, priporočen navor [Nm] [Min] 1.47 nm
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste STF-01AB503B1
Poraba energije [W] 6 W
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov 4-way reversing valves
Soglasje CE
UKCA
VDE
Tip STF
Vrsta izolacije B
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP54

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality