Repuestos y accesorios para compresores

Se muestra(n) 60 producto(s)

040B0119

COM 10C

Tipo: COM 10C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Presión de trabajo máx. [bar]: 60, OPD máx. [bar]: 40, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6

040B0121

COM 20C

Tipo: COM 20C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Presión de trabajo máx. [bar]: 130, OPD máx. [bar]: 80, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6

040B0123

Adapter set COM-AD-000

Adapter set COM-AD-000, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas, Cantidad por formato de embalaje: 24

040B0125

Adapter set COM-AD-114

Adapter set COM-AD-114, Piezas incluídas: Junta; Junta tórica, Cantidad por formato de embalaje: 24

040B0126

Adapter set COM-AD-134

Adapter set COM-AD-134, Piezas incluídas: Junta; Junta tórica, Cantidad por formato de embalaje: 24

040B0127

Adapter set COM-AD-D06

Adapter set COM-AD-D06, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas, Cantidad por formato de embalaje: 24

040B0128

Adapter set COM-AD-118-18

Adapter set COM-AD-118-18, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas; Anillo adaptador, Cantidad por formato de embalaje: 24

040B0129

Adapter set COM-AD-118-18L

Adapter set COM-AD-118-18L, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas; Anillo adaptador, Cantidad por formato de embalaje: 24

040B0131

Adapter set COM-AD-118-18

Adapter set COM-AD-118-18, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas; Anillo adaptador; Anillo adaptador Dorin, Cantidad por formato de embalaje: 24

040B0147

Cable, Power cable

Longitud del cable [m]: 3, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 70, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24 - 230

Ver: