Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 15 producto(s)
Válvula solenoide, EVUL 2, Soldar, ODF, 1/4 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.2, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 3, Soldar, ODF, 1/4 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.3, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 3, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.3, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 4, Soldar, ODF, 1/4 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.5, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 4, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.5, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 5, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.65, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 5, Soldar, ODF, 1/2 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.65, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 6, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.75, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 6, Soldar, ODF, 1/2 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.75, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 8, Soldar, ODF, 1/2 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.9, Formato de empaquetado: Paquete industrial