Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Se muestra(n) 7 producto(s)

027L3801

Estación de válvulas, ICF 20-2-121, 15 mm, Norma de conexión: ANSI B 36.10

Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3802

Estación de válvulas, ICF 20-2-121, 15 mm, Norma de conexión: EN 10220

Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3803

Estación de válvulas, ICF 20-2-121, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3805

Estación de válvulas, ICF 20-2-121, 20 mm, Norma de conexión: ANSI B 36.10

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3809

Estación de válvulas, ICF 20-2-121, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3811

Estación de válvulas, ICF 20-2-121, 22 mm, Norma de conexión: EN 1254-5

Tamaño conexión [mm]: 22, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3813

Estación de válvulas, ICF 20-2-121, 22 mm, Norma de conexión: ASME B 16.50

Tamaño conexión [mm]: 22, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Ver: