Cuerpo de válvula piloto

Se muestra(n) 5 producto(s)

027F1047

Cuerpo de válvula piloto, CVH, Soldar acero a tope

Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 10, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material de conexión: Acero

027F1090

Cuerpo de válvula piloto, CVH, SOLDAR

Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: SOLDAR, Material de conexión: Acero

027F1091

Cuerpo de válvula piloto, CVH, Manguitos soldar acero

Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material de conexión: Acero

027F1159

Cuerpo de válvula piloto, CVH, NPT

Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 13, Tipo de conexión: NPT, Material de conexión: Acero

027F1160

Cuerpo de válvula piloto, CVH, G, 1/4

Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 13, Tipo de conexión: G, Material de conexión: Acero

Ver: