Se muestra(n) 51 producto(s)

006-1157

Brida, Soldadura

Norma de conexión: ASME B 16.22, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: FA 20

027F2123

Brida, 100 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PML 80; PM 80; PMLX 80

027F2125

Brida, 150 mm, Soldar acero a tope

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PML 125; PMLX 125; PM 125

027G3065

Brida, 65 mm, G

Norma de conexión: ISO 228-1, Especif. material: C22.8, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

027L1029

Brida, Soldadura

Norma de conexión: ASME B 16.22, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: PHT 85; PHTQ 85

027L1035

Brida, 35 mm, Soldadura

Norma de conexión: EN 1254, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: PHT 85; PHTQ 85

027L1223

Brida, 22 mm, Soldadura

Norma de conexión: ASME B 16.22, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027L1229

Brida, 28 mm, Soldadura

Norma de conexión: ASME B 16.22, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027L2335

Brida, 35 mm, Soldadura

Norma de conexión: ASME B 16.22; EN 1254, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32

Ver: