Bobina para solenoide, BZ240C, Cable, 9 m, Multipack

018F4704

Conex. elect.: Cable, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

Detalles del producto

Peso bruto 1.028 Kilogram
Peso neto 0.923 Kilogram
Volumen 3.391 Liter
EAN 5702428890519

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cable 354 in
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clasificación de carcasa Nema (~) 4
Color Azul
Comentarios conex. eléctricas Con. a tierra cableado >4mm2
Conex. bobina Cable
Conex. elect. Cable
Consumo de energía [W] 50Hz 9 W
Consumo de energía [W] 60Hz 8.5 W
Consumo potencia 50 Hz [VA] 18 VA
Consumo potencia 60 Hz [VA] 16 VA
Contain batteries No
Designación de tipo BZ240C
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Longitud del cable [m] 9 m
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del programa de piezas EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 113 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Superficie del conductor [mm2] 3 x 0.75 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] 240 V
Texto ventas ATEX -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Tipo BZ240C
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality