Controlador de capacidad, AK-PC 551

080G0288

Función: 2 aspiraciones y condensador común, Digital inputs (DI): 8, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12

Detalles del producto

Peso bruto 1.1 Kilogram
Peso neto 0.86 Kilogram
Volumen 11.809 Liter
EAN 5702428843072

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 2 Uds.
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Características del producto Zumbador
Seguridadde los compresores
Seguridad de la temp. del gas de descarga
Seguridad de ventilador
Presión flotante del condensador
Función de recuperación de calor
Seguridad a alta presión
Reducción de carga
Seguridad de baja presión
Optimización nocturna
Optimización P0
Reloj Tiempo Real
Temp. de gas de aspiración seguridad
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energía [W] 10 W
Contain batteries Yes
Control de capacidad de ventilador Paso/velocidad
Designación de tipo AK-PC 551
Digital inputs (DI) 8 Uds.
Display - opciones Incl. pantalla externa MMIGRS2
Division 25
Entrada analogica 8 Uds.
Entrada de control de capacidad Presión/temperatura
Equipamiento Incl. conectores y pantalla
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función 2 aspiraciones y condensador común
Grupo de productos Compressor/condenser control
Homologación CE
CMIM
EAC
cURus
Idioma del producto Croata
Checo
Danés
Holandés
Inglés
Francés
Alemán
Húngaro
Italiano
Polaco
Portugués
Rumanía
Ruso
Serbio
Español
Turco
Modo de capacidad del compresor Paso/velocidad/PWM
Modo de control de capacidad PI
Modo de control de ventilador PI
Más información Relés 5, 6 tipo de estado sólido
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador de capacidad
Número de compresores máx. 8 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal No
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 8 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AK-PC 551
Tipo de comunicación MODBUS
Tipo de control del condensador Presión/temperatura
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Área de aplicación Control de capacidad

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality