Compresseur scroll, SZ148T3VC
SZ148-3VAI
Fluides: R404A; R407C; R134a, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 200-230/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A; R407C; R134a, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 200-230/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Poids brut | 97 Kilogram |
Poids Net | 88 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
Numéro EAN | 5702428660396 |
Poids brut | 97 Kilogram |
Poids Net | 88 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
Numéro EAN | 5702428660396 |
Alimentation du compresseur [V] | 200-230/3/60 |
BP industrielle [bar] | 25 bar |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 12.5 kg |
Charge en huile [L] | 3.6 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 21 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 48 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du capot du boitier électrique [Nm] | 2 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 N-m |
Courant de fonctionnement max. [MOC] | 57 A |
Description | SZ148-3 |
Diamètre [mm] | 266 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 180 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 200 V |
Family | SZ |
Fluides |
R134a R404A R407C |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] | 671 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 556 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 180 mm |
Hauteur totale [mm] | 591 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] | 33 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] | 370 mm |
Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
Longueur de l'emballage [mm] | 470 mm |
LRA | 255 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 64 A |
Model number | SZ148T3VC |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
N° de schéma | 8551116b |
Nº de dossier SCIP | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Poids de l'emballage [Kg] | 671 kg |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 45.7 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.29 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 54 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Test BP [bar] [Max] | 25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 24 bar |
Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
Type | SZ148 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 230 V |
Viscosité [cP] | 32 cP |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 199 cm³ |
Volume côté BP | 14.7 L |
Volume côté HP | 1.6 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 3/8'' flare SAE |
Alimentation du compresseur [V] | 200-230/3/60 |
BP industrielle [bar] | 25 bar |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 12.5 kg |
Charge en huile [L] | 3.6 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 21 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 48 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du capot du boitier électrique [Nm] | 2 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 N-m |
Courant de fonctionnement max. [MOC] | 57 A |
Description | SZ148-3 |
Diamètre [mm] | 266 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 180 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 200 V |
Family | SZ |
Fluides |
R134a R404A R407C |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] | 671 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 556 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 180 mm |
Hauteur totale [mm] | 591 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] | 33 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] | 370 mm |
Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
Longueur de l'emballage [mm] | 470 mm |
LRA | 255 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 64 A |
Model number | SZ148T3VC |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
N° de schéma | 8551116b |
Nº de dossier SCIP | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Poids de l'emballage [Kg] | 671 kg |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 45.7 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.29 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 54 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Test BP [bar] [Max] | 25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 24 bar |
Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
Type | SZ148 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 230 V |
Viscosité [cP] | 32 cP |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 199 cm³ |
Volume côté BP | 14.7 L |
Volume côté HP | 1.6 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 3/8'' flare SAE |