Compresseur scroll, SY380A4CAE
SY380A4CAI
Fluides: R407C; R134a; R513A; R22, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R407C; R134a; R513A; R22, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Poids brut | 175 Kilogram |
Poids Net | 155 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
Numéro EAN | 5702428582919 |
Poids brut | 175 Kilogram |
Poids Net | 155 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
Numéro EAN | 5702428582919 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
BP industrielle [bar] | 25 bar |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 20 kg |
Charge en huile [L] | 8.4 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Stud M5 |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 40 N-m |
Couple de la vidange d'huile [Nm] | 35 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 66 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4 N-m |
Description | SY380-4 |
Diamètre [mm] | 344 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 340 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Family | SY |
Fluides |
R134a R22 R407C R513A |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] | 804 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 654 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 196 mm |
Hauteur totale [mm] | 727 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] | 33 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
Largeur de l’emballage [mm] | 465 mm |
Liste d'huiles recommandées | 320SZ |
Longueur de l'emballage [mm] | 510 mm |
LRA | 300 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 20 bar |
MCC | 79 A |
Model number | SY380A4CAE |
Module expédié | Module de protection monté dans le boîtier électrique |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | SY240-300/SZ240-300 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
N° de schéma | 8556093b |
Nº de dossier SCIP | a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 |
Phase | 3 |
Poids de l'emballage [Kg] | 164 kg |
Product Name Description | Scroll compressor SY |
Protection moteur | Module de protection, 24 AC |
Protection rotation inverse | Module électronique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 56.4 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.41 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1 3/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 2 1/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Test BP [bar] [Max] | 20 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 24 bar |
Test HP [bar] [Max] | 27.9 bar |
Type | SY380 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vidange d'huile | 1/4'' flare |
Viscosité [cP] | 68 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 531.2 cm³ |
Volume côté BP | 35.3 L |
Volume côté HP | 5.1 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 1/2'' flare |
Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
BP industrielle [bar] | 25 bar |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 20 kg |
Charge en huile [L] | 8.4 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Stud M5 |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 40 N-m |
Couple de la vidange d'huile [Nm] | 35 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 66 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4 N-m |
Description | SY380-4 |
Diamètre [mm] | 344 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 340 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Family | SY |
Fluides |
R134a R22 R407C R513A |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] | 804 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 654 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 196 mm |
Hauteur totale [mm] | 727 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] | 33 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
Largeur de l’emballage [mm] | 465 mm |
Liste d'huiles recommandées | 320SZ |
Longueur de l'emballage [mm] | 510 mm |
LRA | 300 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 20 bar |
MCC | 79 A |
Model number | SY380A4CAE |
Module expédié | Module de protection monté dans le boîtier électrique |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | SY240-300/SZ240-300 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
N° de schéma | 8556093b |
Nº de dossier SCIP | a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 |
Phase | 3 |
Poids de l'emballage [Kg] | 164 kg |
Product Name Description | Scroll compressor SY |
Protection moteur | Module de protection, 24 AC |
Protection rotation inverse | Module électronique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 56.4 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.41 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1 3/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 2 1/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Test BP [bar] [Max] | 20 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 24 bar |
Test HP [bar] [Max] | 27.9 bar |
Type | SY380 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vidange d'huile | 1/4'' flare |
Viscosité [cP] | 68 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 531.2 cm³ |
Volume côté BP | 35.3 L |
Volume côté HP | 5.1 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 1/2'' flare |