Compresseur scroll, SM161T4VC

SM161-4VAI

Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 100 Kilogram
Poids Net 88 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
Numéro EAN 5702428583008

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
BP industrielle [bar] 25 bar
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 12.5 kg
Charge en huile [L] 3.6 L
China RoHS compliance Out of scope
Code de configuration Simple
Connexions électriques Vis 4.8 mm
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 21 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 48 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 31 A
Description SM161-4
Diamètre [mm] 266 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Family SM
Fluides R22
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 671 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 556 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 180 mm
Hauteur totale [mm] 591 mm
Homologation CE
UL
UKCA
HP industrielle [bar] 33 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 370 mm
Liste d'huiles recommandées 160P
Longueur de l'emballage [mm] 470 mm
LRA 145 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 30.2 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 32 A
Model number SM161T4VC
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit dans le dossier SCIP SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8551106b
Nº de dossier SCIP 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
Oil type Minérale
Phase 3
Poids de l'emballage [Kg] 671 kg
Product Name Description Scroll compressor SM
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 22.9 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.94 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 63 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 24 bar
Test HP [bar] [Max] 32 bar
Type SM161
Type de raccord A braser
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 440 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 400 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 216.6 cm³
Volume côté BP 14.7 L
Volume côté HP 1.6 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 3/8'' flare SAE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality