Accessoires ECS, Isolations, Isolation pour SE-1500, Neodul 100/20
640U4960
Matériau isolant: EPS avec polaire laminée
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Matériau isolant: EPS avec polaire laminée
Poids brut | 36 Kg |
Poids Net | 36 Kg |
Poids brut | 36 Kg |
Poids Net | 36 Kg |
Conception | libre |
Description | Isolation pour SE-1500, Neodul 100/20 |
Groupe de produits | Accessories DHW |
Hauteur de l’emballage [mm] | 2370 mm |
Largeur de l’emballage [mm] | 1950 mm |
Matériau capot | EPS+polaire |
Matériau isolant | EPS avec polaire laminée |
Nom de la catégorie | Isolations |
Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
Profondeur de l’emballage [mm] | 290 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
Température d’alimentation recommandée [°C] | 70 °C |
Type | Tanks, buffers and heaters |
Type de connexion (2) | filetage femelle |
Conception | libre |
Description | Isolation pour SE-1500, Neodul 100/20 |
Groupe de produits | Accessories DHW |
Hauteur de l’emballage [mm] | 2370 mm |
Largeur de l’emballage [mm] | 1950 mm |
Matériau capot | EPS+polaire |
Matériau isolant | EPS avec polaire laminée |
Nom de la catégorie | Isolations |
Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
Profondeur de l’emballage [mm] | 290 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
Température d’alimentation recommandée [°C] | 70 °C |
Type | Tanks, buffers and heaters |
Type de connexion (2) | filetage femelle |