Unité de surveillance, PR-SC4 Direct

300B4325

Zone d'application: Surveillance, alarme, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 0.942 Kilogram
Poids Net 0.685 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5715162507933

 

Caractéristiques produit Gestion des alarmes
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 10 W
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 4 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 6 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction Température
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Telemetry device
Homologation CE
Homologué UL
Nom du produit Unité de surveillance
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produit identique 300B4324
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 100 V
Type PR-SC4 Direct
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Zone d'application Surveillance, alarme

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality