Thermostats, Kit DEVIdry™ Pro, Type de sonde: NTC
19911006
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: Écran tactile
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: Écran tactile
Poids brut | 0.808 Kilogram |
Poids Net | 0.8 Kilogram |
Volume | 5.152 Liter |
Numéro EAN | 5703466194515 |
Poids brut | 0.808 Kilogram |
Poids Net | 0.8 Kilogram |
Volume | 5.152 Liter |
Numéro EAN | 5703466194515 |
Afficheur (oui/non) | Oui |
Application | Floor heating |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 16 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP du thermostat | 21 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description | Kit DEVIdry Pro, Touch |
Description du produit | Kit DEVIdry™ Pro |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | EAC |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 85 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 80 mm |
Homologation | EAC |
Hors gel [°C] | 5 °C |
Hystérésis (+/-) | 0.4 |
Interrupteur bipolaire | Oui |
Largeur de l’emballage [mm] | 230 mm |
Limiteur max. de température [°C] [Max.] | 60 °C |
Limiteur max. de température [°C] [Min.] | 20 °C |
Limiteur min. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Limiteur min. de température [°C] [Min.] | 10 °C |
Montage DIN | Non |
Norme d’approbation | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profondeur [mm] | 54 mm |
Profondeur [mm] | 85 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 280 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Set d'accessoires | Outil d'assemblage pour Devidry |
Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
Température - pièce [°C] [Min.] | 5 °C |
Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | DEVIdry™ Kit |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | Hystérésis |
Type de sonde | NTC |
Type d’affichage | Écran tactile |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 2-year product warranty |
Afficheur (oui/non) | Oui |
Application | Floor heating |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 16 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP du thermostat | 21 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description | Kit DEVIdry Pro, Touch |
Description du produit | Kit DEVIdry™ Pro |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | EAC |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 85 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 80 mm |
Homologation | EAC |
Hors gel [°C] | 5 °C |
Hystérésis (+/-) | 0.4 |
Interrupteur bipolaire | Oui |
Largeur de l’emballage [mm] | 230 mm |
Limiteur max. de température [°C] [Max.] | 60 °C |
Limiteur max. de température [°C] [Min.] | 20 °C |
Limiteur min. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Limiteur min. de température [°C] [Min.] | 10 °C |
Montage DIN | Non |
Norme d’approbation | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profondeur [mm] | 54 mm |
Profondeur [mm] | 85 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 280 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Set d'accessoires | Outil d'assemblage pour Devidry |
Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
Température - pièce [°C] [Min.] | 5 °C |
Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | DEVIdry™ Kit |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | Hystérésis |
Type de sonde | NTC |
Type d’affichage | Écran tactile |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 2-year product warranty |