Compresseur à pistons, SC18MLX
195B0656
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 208-230/1/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 208-230/1/60
Poids brut | 15.365 Kg |
Poids Net | 15.34 Kg |
Volume | 20.74 Liter |
Numéro EAN | 5702428583251 |
Poids brut | 15.365 Kg |
Poids Net | 15.34 Kg |
Volume | 20.74 Liter |
Numéro EAN | 5702428583251 |
Alimentation du compresseur [V] | 208-230/1/60 |
Applications | MBP |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 1.3 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel HST [A] | 32.4 A |
Description | Kit d'entretien du compresseur SC18MLX |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 9.63 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.5 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 196 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 208 V |
Family | SC |
Fluides | R404A |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 213 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 110 mm |
Hauteur du raccordement du traitement [mm] | 193 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 193 mm |
Hauteur totale [mm] | 219 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 32.4 A |
LRA HST [A] | 32.4 A |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
Model number | SC18MLX |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process | Bouchon en caoutchouc |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Profondeur [mm] | 151 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 600 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 37 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 37 ° |
Raccordement de process équerre | 37 ° |
RLA | 6.20 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 6.4 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 2.2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 60 Hz [V] | 208 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 230 V |
Type | SC18 |
Type de moteur | CSR |
Utilisation de tronçon | Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 230 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 17.69 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 1460 cm³ |
Économiseur | No |
Alimentation du compresseur [V] | 208-230/1/60 |
Applications | MBP |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 1.3 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel HST [A] | 32.4 A |
Description | Kit d'entretien du compresseur SC18MLX |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 9.63 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.5 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 196 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 208 V |
Family | SC |
Fluides | R404A |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 213 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 110 mm |
Hauteur du raccordement du traitement [mm] | 193 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 193 mm |
Hauteur totale [mm] | 219 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 32.4 A |
LRA HST [A] | 32.4 A |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
Model number | SC18MLX |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process | Bouchon en caoutchouc |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Profondeur [mm] | 151 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 600 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 37 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 37 ° |
Raccordement de process équerre | 37 ° |
RLA | 6.20 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 6.4 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 2.2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 60 Hz [V] | 208 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 230 V |
Type | SC18 |
Type de moteur | CSR |
Utilisation de tronçon | Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 230 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 17.69 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 1460 cm³ |
Économiseur | No |