Actionneur ABN, M 30 x 1.5, Tension d’alimentation [V] AC: 230, NF (normalement fermée), 1.000 m

193B2192

ACTUATOR ABN-PR 230 NC, 2W WITHOUT LOGO

Détails du produit

Poids brut 0.1 Kilogram
Poids Net 0.1 Kilogram
Numéro EAN 5702425112645

 

Description ACTUATOR ABN-PR 230 NC, 2W WITHOUT LOGO
Fonctionnement de la vanne NF (normalement fermée)
Groupe de produits ABN-FBH
Longueur du câble [m] 1 m
Nº de dossier SCIP 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion M 30 x 1.5
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ABN Actuator
Type d’actionneur ABN-PR

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality