DC filter 92A 750V Tr AN

181B5963

FLU-LDC-0092-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Détails du produit

Poids brut 80 kg
Poids Net 60 kg
Volume 0.282 l
Numéro EAN 5715253345314

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Protection Class IP00

Allocate codes for sales

51

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality