DC filter 30A 1025V Tr AN

181B5959

FLU-LDC-0030-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Détails du produit

Poids brut 55 kg
Poids Net 42 kg
Volume 1.198 l
Numéro EAN 5715253345260

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Allocate codes for sales

51

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality