Coupling

180Z4126

APP 0.6-3.5, Dimensions du moteur: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Détails du produit

Poids brut 1.144 Kilogram
Poids Net 0.97 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5715162461099

 

Description APP 0.6-3.5 coupling kit
Dimensions du moteur IEC 90
For product APP 0.6-3.5
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Type Coupling

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality