Coupling and Bell Housing

180Z4058

PAH 20-32, Dimensions du moteur: IEC 112, 0.98 in, 28 mm

Détails du produit

Poids brut 1.896 Kilogram
Poids Net 1.462 Kilogram
Volume 22.493 Liter
Numéro EAN 5715162681183

 

Application Industrial Water
Description Coupling kit IEC112 for PAHT 20-32
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 112
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product PAH 20-32
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Pump shaft diameter [in] 0.98 in
Pump shaft diameter [mm] 25 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality