Water mist nozzle

180Z1934

Débit [gal/min]: 0.630, null: 2.39, Pression de service [barg] [max.]: 130, Pression de service [psig] [max.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Détails du produit

Poids brut 0.011 Kilogram
Poids Net 0.009 Kilogram
Volume 0.016 Liter
Numéro EAN 5715162682678

 

Description Water Mist Nozzles
Description du produit Nozzles
Débit [gal/min] 0.63 gal/min
Désignation du modèle Water mist nozzle
Flow [gph] 37.8 gal/h
Flow [l/h] 143 L/h
Flow [l/min] 2.39 l/min
Groupe de produits Accessories
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Pression de service [barg] [max.] 130 barg
Pression de service [psig] [max.] 1900 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Spray angle 60º
Substances de la liste candidate REACH No
Type Nozzle

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality