Détails du produit

Poids brut 8.04 Kilogram
Poids Net 6.8 Kilogram
Volume 21.125 Liter
Numéro EAN 5715162680148

 

Bending radius [in] 24.8 in, max. 180°
Bending radius [mm] 630 mm, max. 180°
Connexion tuyauterie 2.5 in Vic.
Description High-pressure hose 2 1/2" with victaulic connections
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Hose
Groupe de produits Accessories
Hose length [in] 39.4 in
Hose length [m] 1 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Inner diameter [in] 2 in
Inner diameter [mm] 50 mm
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Pression de service [barg] [max.] 120 barg
Pression de service [psig] [max.] 1740 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type Hose

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality