Coupling and Bell Housing

180Z0606

PAH 50-100, Dimensions du moteur: IEC 225, 1.26 in, 60 mm

Détails du produit

Poids brut 15.659 Kilogram
Poids Net 9.4 Kilogram
Volume 207.358 Liter
Numéro EAN 5702428795944

 

Application Industrial Water
Description Couplin kit IEC 225 PAH 50-100
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 225
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product PAH 50-100
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality